Artikelvergleich

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte
Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 0176 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 32,24

Preisystem: 01

EAN: 4010337176015

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preisystem:

EAN:

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.
 

Technische Daten

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²
 

Hinweise

  • Nicht bruchsicher.
  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF