Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
Stromlos geschlossen.
Merkmale
Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung.
Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar.
PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor.
Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit.
Empfindlichkeit konfigurierbar.
Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120° Erfassungsfeld mit Überlappung.
Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.
Maximal 5+2 Funktionsblöcke konfigurierbar.
Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb.
Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung.
Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung.
Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag-/Nachbetrieb oder Wochen-/Wochenendbetrieb.
Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar.
Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS).
Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder.
Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus.
Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.
Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes.
Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion.
Technische Daten
Betriebsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Betriebsleistung:
ca. 1 W
Ventilhub:
4 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis 60 °C
Stellkraft:
100 N
Schutzart:
IP54
Anschlussleitung
Querschnitt:
2 x 0,75 mm²
Länge:
1 m
Abmessungen
B x H x T:
58 x 58 x 45 mm
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m
Erfassungswinkel:
360°
Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m
Helligkeitssensor
Messbereich:
0 bis 2000 Lux
Erfassungsbereich:
Ø 2 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 93 % (keine Betauung)
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
20 mm
Hinweise
Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.
Lieferumfang
Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.
Lieferumfang
Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.