Artikelvergleich

Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung für KNX
Abdeckrahmen Gira Esprit
Aluminium Grau matt (lackiert)

Überblick

Spezifikation: REG

Bestell-Nr.: 1006 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 350,00

Preisystem: 26

EAN: 4010337042181

Überblick

Spezifikation: 1fach

Bestell-Nr.: 0211 405

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 50,41

Preisystem: 11

EAN: 4010337120230

Merkmale

  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
  • Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.

Merkmale

  • Aluminium lackiert.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Relais
Anzahl:
8
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3

Schaltvermögen AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3

Schaltvermögen
DC:
16 A / 24 V

Maximaler Einschaltstrom:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3600 W
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Glühlampen:
2500 W
HV-Halogen:
2500 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
2500 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1300 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
2000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
2000 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Schaltvermögen
DC:
16 A / 24 V
 

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
 

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8