Artikelvergleich

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Alt - Wippe mit Symbol
Klingel

Überblick

Spezifikation: Reinweiß

Bestell-Nr.: 2677 30

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 255,33

Preisystem: 03

EAN: 4010337028925

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 0286 03

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 5,83

Preisystem: 01

EAN: 4010337286035

Merkmale

  • Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.
 

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C
 

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF