Artikelvergleich

System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5363 01

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 89,67

Preisystem: 02

EAN: 4010337027348

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preisystem:

EAN:

Merkmale

  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
 

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C