Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1
gewickelter Trafo:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Abmessungen:
Ø 53,0 H 28,0 mm