SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2731 01
2731 01
21,50 EUR
EAN 4010337881100
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2731 03
2731 03
21,50 EUR
EAN 4010337881117
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2731 27
2731 27
21,50 EUR
EAN 4010337881124
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 2731 28
2731 28
24,10 EUR
EAN 4010337000778
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 2731 26
2731 26
28,10 EUR
EAN 4010337000761
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 2731 005
2731 005
28,10 EUR
EAN 4010337037538
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 2731 015
2731 015
28,10 EUR
EAN 4010337085256
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Aufbauhöhe:
17,5 mm

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads