Wippe 2fach mit Pfeilsymbol

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3294 01
3294 01
10,84 EUR
EAN 4010337041191
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3294 03
3294 03
10,84 EUR
EAN 4010337041429
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3294 27
3294 27
10,84 EUR
EAN 4010337041443
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3294 28
3294 28
11,41 EUR
EAN 4010337041450
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3294 26
3294 26
14,70 EUR
EAN 4010337041436
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3294 005
3294 005
15,15 EUR
EAN 4010337065746
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3294 015
3294 015
15,15 EUR
EAN 4010337110507
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3294 600
3294 600
21,96 EUR
EAN 4010337045380
VE 10
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wipp-Jal.schalter Wipp-Jal.taster

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads