Gira KNX RF - die neue Freiheit in KNX

Das Zuhause smarter machen

Design – mehr als reine Funktion

Das komplette Gira Sortiment vom Schalter bis zur intelligenten Systemlösung*

* Installationshinweis Schweiz:
Schalter, Steckdosen und Displays von Gira sind zur Montage in internationalen Gerätedosen nach DIN 49073 ausgelegt.
Die Geräte werden mit zwei waagerechten Senkkopfschrauben 3,2mm montiert.

Eine bei Schweizer Gerätedosen übliche Eckbefestigung ist nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.
In der Schweiz sind die nachstehenden internationalen Dosen von HSB Weibel beliebt, welche eine Montage mit beiden Befestigungsstandards ermöglichen.
Mit dem Zwischenstück sind diese darüber hinaus zu Mehrfachdosen zusammensteckbar, um so auch Kombinationen der Gira Geräte zu realisieren.

E-Nr.: Bezeichnung
372 507 676:NIS-Gerätedose International (Bohrloch 72mm)
372 807 676:Zwischenstück NIS-Gerätedose
372 510 676:Hohlwanddose Ideal Internat. (Bohrloch 73mm)
372 808 676:Zwischenstück Hohlwanddose
372 102 116:Einlasskasten Basic, keine Kombinationen möglich
Die Artikel sind über den Schweizer Elektrogrosshandel verfügbar.

Features

Nutzen Sie den Gira Onlinekatalog und profitieren Sie von zahlreichen Features wie der Verwaltung von Stücklisten, dem Produktvergleich oder der intelligenten Suche.

Stücklisten, Datenblätter und mehr

Im Bereich „Mein Katalog“ erhalten Sie vielfältige Unterstützung für Planung, Angebotserstellung und Kundenkommunikation. So können Sie individuelle Stücklisten erstellen, in verschiedenen Formaten abspeichern (PDF, GAEB, CSV, Text), ausdrucken oder direkt per E-Mail an einen Ansprechpartner Ihrer Wahl weiterleiten.

Produkte vergleichen

Zur besseren Übersicht und zur Unterstützung bei der Argumentation im Kundengespräch können Sie verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Einfach jeweils auf der Produktseite rechts oben „Zum Vergleich auswählen“ anklicken.

Suchen und finden

Über die Suchfunktion können Sie ganz einfach zu den gesuchten Produkten finden. Bei der Eingabe erhalten Sie automatisch Vorschläge für häufig gesuchte Begriffe. Über die „erweiterte Suche“ können Sie die Suche weiter verfeinern; die Suchergebnisse werden dann nach Kategorien geordnet angezeigt.

Gira Katalog als PDF downloaden

Katalog Deutschland 2025/2026

Innovativ bis ins Detail

Bestell-Nr. 18066 10

PDF, 34 MB

PDF-Download

Blätterkatalog


Technische Informationen

Bestell-Nr 18162 10

PDF, 7,8 MB

PDF-Download

Blätterkatalog