Artikelvergleich

Einsatz BNC 2fach
Crimpanschluss
Abdeckrahmen Gira E3
Reinweiß glänzend mit Trägerrahmen Reinweiß glänzend

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5630 03

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 47,35

Preisystem: 01

EAN: 4010337460251

Überblick

Spezifikation: 1fach

Bestell-Nr.: 0211 410

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 8,26

Preisystem: 11

EAN: 4010337023715

 

Merkmale

  • Bruchsicher.

Technische Daten

Wellenimpedanz:
50 Ω

Einbautiefe:
25 mm
 

Hinweise

  • Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.
  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40