Das DALI Gateway Plus bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage.
Steuerung von max. 64 DALI Betriebsgeräten als Einzelsteuerung, Gruppensteuerung in max. 32 Gruppen oder Zentralsteuerung über Broadcasttelegramm (Gruppe 17 - 32 jeweils max. 2 Betriebsgeräte).
Handbetätigung der Geräte auch unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung).
Energiesparfunktion: Abschaltung der Versorgungsspannung der DALI Betriebsgeräte im ausgeschalteten Zustand möglich (über zusätzlichen Schaltaktor für KNX).
16 Lichtszenen.
Einbeziehung der Gruppen in die Lichtszenen möglich.
Effektsteuerung für max. 16 Sequenzen in 1 bis 500 Durchläufen (oder unendlich) konfigurierbar.
Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus oder Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung.
Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.
Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
Gruppen- und Gerätefunktionen
Schalten und Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktionen.
Einstellung des Helligkeitsbereichs möglich.
Lampenschonendes Ein- und Ausschalten.
Dimmverhalten parametrierbar.
Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, erweiterte Treppenhausfunktion – Vorwarnfunktion gemäß DIN 18015-2 oder reduzierter Dauerbeleuchtung).
Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion für jede Gruppe parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchtengruppen möglich.
Auslesen des DALI Teilnehmerzustands über KNX.
Betriebsstundenzähler als Vor- und Rückwärtszähler mit Grenzwertauswertung.
Online- oder Offline-Projektierung der DALI Teilnehmer mit ETS-Plug-in.
Austausch eines einzelnen defekten DALI Teilnehmers während des Betriebs ohne ETS möglich.
Betrieb von Notleuchten
Geeignet für den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen.
Ansteuerung und Überwachung von einzelbatterie- und zentralversorgten DALI Notbeleuchtungsanlagen.
Unterstützung von DALI Notlichtkonvertern nach EN 62386-202 (Einzelbatteriebetriebene Notleuchten mit DALI Schnittstelle): Funktionstest, Dauerbetriebstest, eingeschränkter Dauerbetriebstest, Abfrage des Akkuladezustands.
Technische Daten
Einbautiefe:
25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C
Aufbauhöhe:
17,5 mm
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Nennspannung
AC:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 bis 240 V
Verlustleistung:
max. 3 W
Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
DALI:
Schraubklemmen
Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Hinweise
DALI-2 Unterstützung ab Indexstand I06.
Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen: Die gesetzlichen und normativen Vorgaben sind länderspezifisch unterschiedlich. Es ist in jedem Fall durch den Anwender / Fachplaner zu prüfen, ob die spezifischen Vorgaben eingehalten werden.
VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4.1 (Empfehlung) oder mit der ETS 3 ab Version "d".
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.