Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem Anwendungsmodul für KNX wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter.
Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten.
Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste.
Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Einbautiefe:
23 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.