Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
Sprechlautstärke einstellbar.
Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.
Technische Daten
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²
Technische Daten
Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Abmessungen
Türstation 1fach:
B 110 x H 181 x T 19 mm
Namensschilder:
B 62 x H 18 mm
Hinweise
Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.
Lieferumfang
Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.