Artikelvergleich

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel
System 55
Abdeckrahmen Gira E2 für den flachen Einbau
Farbe Alu

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 4454 03

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 16,45

Preisystem: 01

EAN: 4010337094050

Überblick

Spezifikation: 2fach ohne Mittelsteg

Bestell-Nr.: 1002 255

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 23,27

Preisystem: 11

EAN: 4010337021353

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
 

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.