Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 A / AC1
Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Strombelastbarkeit benachbarter Ausgänge:
Summe 20 A
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W
Gira One Bus:
Anschluss- und Abzweigklemme
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)