Artikelvergleich

Tragring Modular Jack 2fach
Tragring MJ-01 bis MJ-10
Sicherung
F 500 H 250 V

Überblick

Spezifikation: Tragring MJ-09

Bestell-Nr.: 5609 00

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 7,27

Preisystem: 01

EAN: 4010337460091

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 0497 22

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 1,35

Preisystem: 01

EAN: 4010337497226

Technische Daten

Abmessungen
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Abmessungen
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm
 

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Für Kanalinstallation geeignet.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF