Artikelvergleich

Einsatz BNC 2fach
Crimpanschluss

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5630 03

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 47,35

Preisystem: 01

EAN: 4010337460251

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preisystem:

EAN:

Technische Daten

Wellenimpedanz:
50 Ω

Einbautiefe:
25 mm
 

Hinweise

  • Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.
  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40