Artikelvergleich

Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach
Kupplung
Abdeckung für Raumtemperaturregler

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5684 03

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 46,53

Preisystem: 01

EAN: 4010337462064

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 2706 01

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 8,45

Preisystem: 02

EAN: 4010337104254

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 20 mm
 

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40