Artikelvergleich

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach
Anschlusskabel Wetterstation Plus (KNX)

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 0783 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 22,05

Preisystem: 01

EAN: 4010337783015

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 8321 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 69,40

Preisystem: 06

EAN: 4010337032830

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C
 

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF