Busankoppler 3 für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2008 00
2008 00
59,65 EUR
EAN 4010337082187
VE 1/5
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Tastsensor 3 Plus System 55 bei Betrieb ohne externen Fühler

Schutzabd. Busankoppler Tastsens.3 Plus 2f KNX Tastsens.3 Plus 5f (2+3) KNX

Tastsensor 3 Plus Flächenschalter bei Betrieb ohne externen Fühler

Merkmale

Merkmale

  • Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem Anwendungsmodul für KNX her.
  • Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit.
  • Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
22 mm

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 200800

RFA, 428 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 200800

IFC, 15 Kb

Laden


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2008 00
2009 00

PDF, 784 Kb

Laden


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2008 00
2009 00

PDF, 1.173 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads