Altura de montaje:
2,20 m hasta 5 m
Área de detección:
Ø aprox. 12 m
Rango de medición:
10 hasta 2000 lx
Altura de montaje sobre el techo
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del aire:
del 10 al 100 %, (sin condensación)
Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación
Profundidad de instalación:
34 mm