Comparación de artículos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)
TX_44

Vista general

Especificación: blanco

Ref.: 4453 66

UE: 1/5

SP: 13

EAN: 4010337093848

Vista general

Especificación:

Ref.:

UE:

SP:

EAN:

Características

  • Anillo de fijación con toma de tierra.
 

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles desde:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a 45 °C
 

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
 

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF