Comparación de artículos

Módulo de información System 106

Vista general

Especificación: acero inoxidable

Ref.: 5560 920

UE: 1

SP: 20

EAN: 4010337022831

Vista general

Especificación:

Ref.:

UE:

SP:

EAN:

Características

  • Para p. ej. números de casa que deben quedar bien visibles.
 

Datos técnicos

Conexiones
Sistema:
2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Grado de protección:
IP54
 

Notes

  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
 

Dimensiones en mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7