Especificación: Tornillos de cabeza alomada 30x 2 uds.
Ref.: 8182 00
UE: 1
SP: 01
EAN: 4010337031772
Características
El módulo KNX permite la integración del detector de humos Dual Q en un sistema KNX.
Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
Alarma
Alarma del mecanismo auxiliar (para la conexión en red de varios detectores de humos a través de KNX).
Alarma alámbrica (conexión en red de varios detectores de humos a través de hilo).
Emisor de señales (para conectar el tono de señalización)
Mensajes de estado.
Mensajes de error.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C
Notes
El módulo KNX se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado.
Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.