Comparación de artículos

Juego de tecla basculante de 2 elementos personalizable para sensor táctil 4.55
Elemento de iluminación para caja de montaje en superficie

Vista general

Especificación: blanco crema brillante

Ref.: 5762 01

UE: 1

SP: 06

EAN: 4010337111368

Vista general

Especificación: blanco brillante

Ref.: 1067 03

UE: 1/5

SP: 02

EAN: 4010337107088

 

Características

  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
 

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
0,05 W / 1,65 mA

Intensidad luminosa:
0,2 cd

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
 

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF