Comparación de artículos

Cubierta para altavoz
Base de enchufe de 30 mA con interruptor diferencial y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)

Vista general

Especificación: blanco brillante

Ref.: 2483 112

UE: 1

SP: 03

EAN: 4010337483236

Vista general

Especificación: blanco crema brillante

Ref.: 2677 01

UE: 1

SP: 03

EAN: 4010337011941

 

Características

  • La base de enchufe con interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
  • El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.
 

Datos técnicos

Tensión de cálculo:
230 V CA, 50/60 Hz

Intensidad de cálculo:
16 A

Corriente residual de cálculo:
30 mA

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +40 °C
 

Notes

  • Montaje en una caja de mecanismo profunda.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
  • Los dispositivos de corriente residual (RCD) en una unidad con una base de enchufe también pueden proporcionar protección a una base de enchufe adyacente (bajo la misma tapa), DIN VDE 0100-530:2018-06.