Comparación de artículos

Inserto de cubierta de datos para conectores de alta gama tipo WBT (+/-) para altavoces

Vista general

Especificación:

Ref.: 0091 00

UE: 5

SP: 01

EAN: 4010337091004

Vista general

Especificación:

Ref.:

UE:

SP:

EAN:

Características

  • Para la conexión profesional de cables de altavoz de hasta máx. 10 mm² mediante sujeción con tuercas roscadas o conectores banana de 4 mm.
 

Datos técnicos

Material:
Cobre OFC con baño de oro de 24 quilates

Resistencia de contacto
Fijación por bornes:
≤ 0,1 mΩ
Enchufe de tipo banana estándar:
≤ 0,15 mΩ
 

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF