Comparación de artículos

Mecanismo de potenciómetro electrónico para entrada de control de 1 – 10 V
Función de conmutación
Mecanismo caja de conexión de antena (UD2415ST)

Vista general

Especificación:

Ref.: 0309 00

UE: 1/5

SP: 02

EAN: 4010337309000

Vista general

Especificación:

Ref.: 0042 00

UE: 1/5

SP: 01

EAN: 4010337042006

Características

  • Potenciómetro electrónico con función de conmutación para balastos electrónicos o transformadores Tronic con entrada de control de 1 – 10 V.
  • Al pulsar el botón de control, los balastos electrónicos se conectan y se desconectan.
  • La luminosidad se ajusta girando.
  • Se puede ajustar la luminosidad de fondo.
  • Protección contra cortocircuitos del contacto de conmutación por medio de un fusible de baja intensidad integrado.

Características

  • Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable.
  • Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
  • Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
  • Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Interfaz de 1 – 10 V
Tensión de control:
0,7 a 12 V
Corriente de control:
máx. 50 mA

Corriente de conmutación
resistiva:
6 A

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +25 °C

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuencia:
De 5 a 862 MHz
Desacoplamiento:
> 40 dB
Atenuación de paso:
1,2 dB
Amortiguación: Conector R/TV:
13 dB

Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuencia:
De 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento:
> 35 dB
Atenuación de paso:
2 dB
Amortiguación: Conector SAT:
14 dB

Profundidad de instalación:
27 mm
 

Notes

  • Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
  • Solo para la sujeción por tornillos.

En la entrega

  • El fusible está incluido en el volumen de suministro.