Comparación de artículos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación
System 55

Vista general

Especificación: acero inoxidable

Ref.: 4410 600

UE: 1/5

SP: 11

EAN: 4010337094142

Vista general

Especificación:

Ref.:

UE:

SP:

EAN:

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
 

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C
 

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".
 

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF