Comparación de artículos

Mecanismo de interruptor basculante 16 AX 250 V~ interruptor de conmutación universal

Vista general

Especificación: con garras de fijación

Ref.: 3176 00

UE: 10

SP: 01

EAN: 4010337124399

Vista general

Especificación:

Ref.:

UE:

SP:

EAN:

Características

  • Para conmutar cargas elevadas
  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
 

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W
 

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.
 

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF