Elemento de iluminación para señal luminosa
Lámpara de efluvios 230 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1,4 mA
Ref. 0993 00
0993 00
EAN 4010337993001
UE 10
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2025.

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Compatible con mecanismo para señal luminosa, señal luminosa para montaje en superficie protegido del agua y señal luminosa para montaje en superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas