Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5 elementos, 600mm

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 1365 27
1365 27
EAN 4010337365273
UE 1
SP 17
aluminio
Ref. 1365 26
1365 26
EAN 4010337365266
UE 1
SP 17
 

Características

Características

  • Con entrada para cables y canales trasera y lateral.
  • La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notes

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.

Dimensiones en mm

1 elemento: 87 86 53
2 elementos: 158 86 53
3 elementos: 230 86 53
5 elementos: 372 86 53
5 elementos, 600mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas