Nuevo

Módulo de sonda de temperatura con medición de humedad para Gira G1

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
negro
Ref. 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
UE 1/5
SP 36
blanco
Ref. 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
UE 1/5
SP 36
 
Novedad. Disponible a partir de 10/2025.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Sonda de temperatura con medición de humedad para el Gira G1 de 2.ª generación, para medir la temperatura y la humedad en el X1 y HomeServer Client. En combinación con el Gira One Client, únicamente es posible la medición de temperatura.

Datos técnicos

Precisión de medición:
± 0,5 K

Clase de protección:
IP20

Dimensiones
An x Al x Pr:
63 × 15 × 5 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas