Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
UE 1
SP 26
 

Características

Características

  • Actuador de persianas con accionamiento manual e indicación de estado para cada salida.
  • Con acoplamiento de bus integrado.
  • Para activar persianas eléctricas, para una tensión de red de 230 V CA (4 canales).
  • Conexión de diferentes líneas externas.
  • Activación independiente de las cuatro salidas de persiana.
  • Posibilidad de activar directamente la posición de las persianas.
  • Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
  • Acuse de recibo de la posición. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
  • Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Tensión de conmutación CA:
230 V CA, 50/60 Hz

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
6 A / CA1

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Carga a través de bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de persiana
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 550 Kb

Cargar


Actuador de persiana de 4 elementos 230 V AC
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 93 kB.

Ref. 2160 00

VD4, 93 Kb

Cargar


Descargar (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2160 00

PDF, 693 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas