Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0219 29
0219 29
EAN 4010337219293
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0219 27
0219 27
EAN 4010337219279
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0219 28
0219 28
EAN 4010337219286
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0219 26
0219 26
EAN 4010337219262
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0219 005
0219 005
EAN 4010337036982
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico.

Datos técnicos

Dimensiones
An x Al x Pr:
91,5 × 91,5 × 55 mm

Notes

  • No apropiado para entrada de cables y canales.

En la entrega

  • El marco cobertornose incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas