Mecanismo de alimentación électrica USB de 2 elementos
Tipo A / tipo A

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
negro
Ref. 2359 00
2359 00
EAN 4010337084655
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

cub. TAE USB cub. CR TAE USB

Características

Características

  • Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A.
  • Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares.

Datos técnicos

Corriente de carga:
máx. 3 A

Tensión nominal
primaria:
CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
secundaria:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de +10 °C a +40 °C

Eficiencia:
≥ 75%

Conformidad con las normas:
DIN EN 60950-1/A2

En la entrega

  • El cable USB tipo A no está incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 235900

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 235900

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de alimentación de tensión USB, doble
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas