Alimentación eléctrica:
PoE
Clase de potencia PoE 0:
PoE de 48 V CC
Estándar de PoE:
IEEE 802.3af
Instalación de red:
Especificación de Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Entrada de dispositivo auxiliar para pulsador de llamada de planta:
Borne enchufable, juego de cables de 5 hilos
Resolución:
800 × 1280 px., 216 ppi
Relación de contraste:
1:1000
Ángulo de observación:
>85° en todo el contorno
Temperatura ambiente:
de +5 °C a +40 °C
Área de detección:
30° horizontal, 10° vertical
Grado de protección:
IP3XD
Altura de perfil:
An 114 × Al 181 × P 15 mm
Profundidad de instalación:
18 mm