Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
Caractéristiques
Composant actif d’extension d’une installation de communication de porte Gira avec fonction audio et vidéo.
Prolongement de la portée et augmentation du nombre de participants par l'utilisation d'appareils de commande supplémentaires.
Amplification des signaux audio et de données du système de communication de porte dans les deux sens.
Mode répéteur
Relie deux segments de ligne entre eux pour le doublage du nombre de participants et de la portée de ligne d'une installation de communication de porte vidéo ou audio.
Important : un appareil de commande supplémentaire est requis pour pouvoir alimenter le deuxième segment de ligne.
Mode multiconversation
En mode multiconversation, l'ensemble de l'installation est réparti sur plusieurs lignes (une ligne principale, jusqu'à cinq lignes secondaires), lesquelles sont reliées ensemble à l'aide de répétiteurs TKS.
Chaque ligne est alimentée par son propre appareil de commande.
En mode multiconversation, on peut utiliser jusqu'à cinq répétiteurs TKS dans une installation.
Technical data
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Technical data
Alimentation en tension:
via le bus 2 fils
Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
2 x borne à fiche
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne à fiche
Carte mémoire:
Carte microSD (SDHC) jusqu'à max.32 Go
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
Sauvegarde des donnéesLa configuration du répéteur DCS peut être sauvegardée sur unecarte microSD.
Mise en serviceLe répéteur DCS peut également être mis en service sanscarte microSD.
Etendue de la livraison
Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.
Etendue de la livraison
La carte microSD n’estne peuvent pascompris dans la livraison.