Comparaison d'articles

Élément de lampe néon 230 V~
Bouton-poussoir d'appel
System 55

Vue d'ensemble

Specification: 0,35 mA

Order No.: 0995 00

Packing unit: 10/50

EUR/piece: 7,14

PS: 01

EAN: 4010337995005

Vue d'ensemble

Specification: blanc brillant

Order No.: 2900 03

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 35,16

PS: 34

EAN: 4010337061052

 

Caractéristiques

  • Déclenchement d'appel ou d'appel d'urgence via la touche d'appel rouge avec lampe d'orientation ou de tranquillisation.
 

Technical data

Raccordement:
4 x borne vissée