Comparaison d'articles

Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x
Coupleur
Plaque frontale de module vocal System 106

Vue d'ensemble

Specification: blanc brillant

Order No.: 5698 03

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 104,88

PS: 01

EAN: 4010337463429

Vue d'ensemble

Specification: acier inoxydable

Order No.: 5578 920

Packing unit: 1

EUR/piece: 129,50

PS: 20

EAN: 4010337027942

Technical data

Profondeur de montage
Coupleur:
au moins 24 mm
Technique de connexion autodénudante:
35 mm
 

Indications

  • A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.