Comparaison d'articles

Radio IP encastrée
Gira HomeServer 4

Vue d'ensemble

Specification: blanc crème brillant

Order No.: 2320 01

Packing unit: 1

EUR/piece: 211,53

PS: 03

EAN: 4010337107699

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.: 0529 00

Packing unit: 1

EUR/piece: 2.727,92

PS: 05

EAN: 4010337529002

Caractéristiques

  • Radio Internet pour montage encastré.
  • La radio permet d’écouter des stations de radio Internet via WLAN.
  • La radio peut également être utilisée pour la commande manuelle des haut-parleurs Sonos.
  • Il est également possible de charger des fichiers musicaux via Bluetooth® depuis un terminal mobile.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • L’intégration dans le WLAN peut être effectuée simplement via la fonction WPS.
  • Par ailleurs, la mise en service peut être effectuée confortablement à l'aide d'un terminal mobile avec l’application Gira System 3000. Tous les autres réglages de la radio peuvent aussi être effectués avec l’application. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 20 stations favorites, les trois premières pouvant être sélectionnées directement avec les touches de favoris de la radio.
  • D’autres fonctions via l’application sont la sélection des modes de fonctionnement « Radio Internet » ou « Commande Sonos », la disposition individuelle du contenu de l’écran, le réglage de la sonorité, les prévisions météorologiques et la fonction réveil.
  • Via l'entrée de poste secondaire 230 V, on peut allumer la radio en même temps que l’éclairage d’ambiance, p.ex. avec un interrupteur ou un détecteur de mouvement.
  • La radio est abritée de manière compacte dans un module à encastrer et peut ainsi être installé dans un boîtier pour appareil unique.
  • Le haut-parleur peut être installé avec la radio dans une combinaison ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Deux haut-parleurs peuvent être raccordés au module radio. La radio peut fonctionner en mode mono ou stéréo.
  • En mode veille, la radio s’éteint de nouveau automatiquement 30 minutes après la mise en marche. La radio peut également être utilisée en tant que réveil.

Caractéristiques

  • Possibilité de mise à jour.
  • Gestion de 200 utilisateurs. Possibilité d'ouverture de sessions multiples sous un nom d'utilisateur.
  • Archivage de projets avec leurs contenus tels que des plans d’ensemble, etc.
  • Enregistrement des données cyclique ou dirigé par l’événement (par ex. évolutions de la température, compteur d'heures de fonctionnement, niveaux de remplissage).
  • Interface graphique utilisateur: Visualisation des états du bâtiment ou des appareils à l'aide d'icônes librement positionnables et de textes. Mise en arrière-plan d'images propres et de structures de menu par groupe d'utilisateurs.
  • Évaluation de caméras IP : enregistrement d'images et représentation dans la visualisation. Transmission des fichiers de données d'image par courriel et FTP. Les exigences spécifiques au pays doivent être prises en compte, notamment les informations et normes spécifiques aux protocoles dans le domaine de la communication.
  • Exportation des données ou enregistrement des alarmes au format Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Fonctions mathématiques (par exemple opérations arithmétiques de base).
  • Mémorisation et appel d'ambiances d'éclairage.
  • Horloges programmables, programme hebdomadaire, calendrier des jours fériés.
  • Possibilité de transmettre des messages de défaut, des valeurs de mesure, l’état des capteurs ou des actionneurs via une notification push ou par e-mail. Acquittement via KNX.
  • Simulation de présence avec auto-apprentissage.
  • Programmation à distance via connexion réseau, internet et transmission de données à distance.
  • Envoi de textes ASCII.
  • Couplage IP avec des produits étrangers qui peuvent générer ou traiter des télégrammes IP de commande.
  • Résistant à l'usure, vu l'absence de pièces mobiles telles que ventilateur ou disque dur.
  • Éditeur logique graphique : permet, par exemple, de copier des groupes modulaires entre projets ou de créer un nombre illimité de fiches de travail. Plus de 150 modules logiques sont préparés. Le test logique en ligne a été étendu afin d’inclure l’enregistrement de la séquence de démarrage.
  • Importation et exportation de bibliothèques globales.
  • Objets de communication : reprise de données d'ETS par fichier OPC ou directement à partir du fichier knxproj. Importation et exportation d'objets de communication sous la forme d'un fichier CSV.
  • Horloge programmable universelle : Plusieurs points de commutation possibles par horloge, ainsi que le suivi des états de commutation. Utilisation de jokers pour le jour, le mois, l'année. Activation/désactivation via objet de communication. Avec fonction astronomique et fonction aléatoire.
  • Sauvegarde/restauration de données permanentes.
  • Textes KNX de 14 octets: exploitation par comparaison avec une chaîne de texte. Utilisation dans les SMS, notifications Push, e-mails, page d'état.
  • Réception de télégrammes IP: indication d’une plage d’adresses, extraction de textes KNX 14 octets, affectation à des textes KNX 14 octets.
  • SNMP: Lecture de textes numériques et de textes KNX de 14 octets. Définition de valeurs numériques, de valeurs entières et de textes. Envoi de filtres SNMP via une commande HomeServer. Alerte optionnelle de démarrage à froid au démarrage du Gira HomeServer.
  • Accès au bus à l’aide du protocole KNXnet/IP.
  • Evaluation d'appareils IP basés sur le Web (lecture/écriture).
  • Serveur iETS : Programmation à distance d'installations KNX. Libération de la fonction iETS via un objet de communication. Le Gira HomeServer continue de tourner sans limitation pendant la programmation via iETS. Les commutations continuent d'être exécutées. L'image de processus reste actuelle.
  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Certificat VDE « Smart Home – Sécurité de l'information testée ».
  • Module logique pour connexion Modbus TCP.
  • Application Gira HomeServer disponible sur Apple Mac.
  • Visualisation libre avec technologie HTML5.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz

Impédance de haut-parleurs:
4 Ω à 16 Ω

Bornes de raccordement
Réseau:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Haut-parleur:
0,5 mm² à 1,5 mm²

Profondeur de montage:
32 mm

Puissance audio:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Technical data

Possibilités de raccordement
Interface série:
1 x RS232
Réseau:
1 x RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbit
Système KNX:
via routeur IP pour KNX, interface de données USB
USB:
2.0 type B

Puissance absorbée:
env. 15 W

Température ambiante:
0°C à +40°C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.

Indications

  • Informations complémentaires�:www.gira.de/homeserver.
  • Les indications techniques peuvent varier ou être modifiées selon la version. De même, l'étendue des prestations peut varier d'un client à l'autre (QuadClient, iOS App, Android App).
  • Exigences système recommandées pour les appareils de commande: Les navigateurs Internet des éventuels appareils de commande doivent prendre en charge au moins HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) et CSS.
  • Logiciel expert Gira HomeServer pour systèmes d’exploitation à partir de Windows 10, y compris Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.
  • Reprise des adresses de groupes ETS à partir d’ETS 3, 4, 5 et 6.
  • Intégration de programmes graphiques.
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour le Gira HomeServer 4.www.appshop.gira.de.
 

Etendue de la livraison

  • Cordon d'alimentation, Gira HomeServer 4.
 

Dimensions en mm

B 225,5 H 90,5 T 231,5