Comparaison d'articles

Tastsensor 2 3x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription
Bascule 2x sans impression
System 55

Vue d'ensemble

Specification: transparent / blanc brillant

Order No.: 2003 100

Packing unit: 1

EUR/piece: 100,86

PS: 02

EAN: 4010337047971

Vue d'ensemble

Specification: blanc crème brillant

Order No.: 5370 01

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 8,04

PS: 02

EAN: 4010337108498

Caractéristiques

    Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V

    • Trois bascules avec chacune deux LED rouges pour l’affichage d’état.
    • Protection contre le démontage par vissage.
    • Rétroéclairage.
    • Raccordement de six boutons-poussoirs, six LED et le rétroéclairage via le bloc de raccordement sur la face arrière.

    Caractéristiques

    • Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles.
    • Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite.

    Technical data

    Tension nominale par bouton-poussoir:
    CA/CC 24 V SELV

    Capacité de charge par bouton-poussoir:
    max. 20 mA

    Tension nominale par LED:
    24 V CC SELV

    Capacité de charge par LED:
    1 mA

    Raccordement:
    2 x bloc de raccordement à 9 pôles

    section de raccordement:
    0,4 à 0,8 mm monofil

    Profondeur de montage:
    25 mm

    Température ambiante:
    -5°C à +45°C
     

    Indications

    • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
    • Eclairable.
    • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

    Indications

    • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.

    Etendue de la livraison

    • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.