Module signal lumineux

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0161 00
0161 00
12,15 EUR
EAN 4010337161004
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
Caches signal lumineux

cache sign.lum.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage:
28 mm

section de raccordement
maximum:
2 × 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Indications

  • Éclairable avec éléments d'éclairage pour le signal lumineux.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.