Appareil de diagnostic radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5304 00
5304 00
79,96 EUR
EAN 4010337774006
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Affichage de la qualité du signal des appareils eNet sélectionnés et des messages d'état au moyen de LED.
  • Affichage des signaux radio des émetteurs radio non eNet.
  • Activation, désactivation de la fonction répéteur des actionneurs des émetteurs et des capteurs d'énergie fonctionnant sur le secteur.

Technical data

Tension nominale:
DC 3 V

Batterie
Type:
1 x CR 2450N
N° UN:
3091

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
  • Le diagnostic n'est possible que pour le cryptage radio inactif (AES CCM 128). Le cryptage radio est activé ou désactivé via la version 2.0 du serveur eNet.

Etendue de la livraison

  • Piles sont comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Appareil de diagnostique radio
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5304 00

PDF, 259 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements