Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription
Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0152 31
0152 31
45,05 EUR
EAN 4010337152316
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 12/2025.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.
  • Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.