Émetteur mural Bluetooth® 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2461 01
2461 01
106,45 EUR
EAN 4010337110712
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2461 03
2461 03
106,45 EUR
EAN 4010337101598
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2461 27
2461 27
106,45 EUR
EAN 4010337101604
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2461 28
2461 28
108,91 EUR
EAN 4010337101611
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2461 26
2461 26
112,62 EUR
EAN 4010337101628
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2461 005
2461 005
112,62 EUR
EAN 4010337101635
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2461 015
2461 015
112,62 EUR
EAN 4010337110729
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Configuration via l’application ou NFC.

Technical data

Fréquence radio:
2,402 - 2,480 GHz

Protocole radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:
NFC

Portée
en champ libre:
jusqu'à 75 m
dans des bâtiments:
env. 10 m

Température ambiante:
-25°C à +65°C

Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

Etendue de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 252 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements