Coupleur de média RF/TP ou répéteur RF pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5110 00
5110 00
296,29 EUR
EAN 4010337017264
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interface entre des produits KNX filaires (TP) et des produits radio KNX RF.
  • Configurable via ETS en tant que coupleur de média, coupleur de média avec répéteur, coupleur de segment ou répéteur (en fonction de la version du micrologiciel utilisée et de la version ETS).
  • Utilisation possible en tant que coupleur de segment lors de la mise en service avec ETS à partir de la version 6.0.5 (à partir de niveau d'indice I04 ou après la mise à jour du micrologiciel pour les niveaux d'indice I00 à I03).
  • Les appareils peuvent être mis à jour. Les mises à jour du micrologiciel (par ex. de I00 à I04) peuvent être effectuées avec ETS.
  • Supporte la communication KNX Data Secure (les télégrammes KNX Data Secure peuvent être traités et filtrés, transmis ou bloqués selon les paramètres).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).

Technical data

KNX moyen:
RF1.R, TP1-256

Mode de mise en service:
Mode S

Tension nominale:

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

RFA, 452 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

IFC, 37 Kb

Charger


Coupleur de média/répétiteur RF/TP
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5110 00

PDF, 416 Kb

Charger


KNX Coupleur de média/répétiteur RF/TP
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3 et ETS6.0.5

Réf. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Réf.

PDF, 7.203 Kb

Charger


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 5110 00

PDF, 1.700 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements