Coupleur de zone ou de ligne pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2123 00
2123 00
365,00 EUR
EAN 4010337125686
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Relie en fonction des données deux lignes / segments / zones KNX et garantit une séparation galvanique entre ces lignes / segments / zones.
  • À utiliser par adressage comme coupleur de zone, coupleur de ligne, coupleur de segment ou amplificateur.
  • Sert de coupleur de segment pour l’extension d’une ligne à d’autres segments de ligne, avec possibilité de configurer une table de filtrage par rapport au segment de ligne.
  • Fonctions de filtrage pouvant être configurées séparément dans l’ETS pour les télégrammes de groupe et les télégrammes à adresse physique.
  • Commande manuelle pour désactiver les fonctions de filtrage (séparément pour les télégrammes de groupe et les télégrammes à adresse physique).
  • Affichage du mode de fonctionnement actuel et de l’état des fonctions de filtrage par diodes LED d’état multicolores.
  • Filtrage, transfert et verrouillage de télégrammes cryptés et non cryptés, indépendamment de la mise en service en tant que produit KNX Data Secure.
  • Secure proxy pour la connexion d’une ligne non cryptée et cryptée (par exemple en cas d’utilisation entre un bâtiment (ligne non cryptée) et l’extérieur (ligne cryptée)) ou en cas d’utilisation de deux appareils pour la création d’un pont sécurisé entre deux lignes non cryptées.
  • Réglage automatique de la fonctionnalité en tant que proxy sécurisé dans ETS6 après mise en service sécurisée à l’aide d’un certificat d’appareil.
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 à partir de la version 5.7.7 en cas d’utilisation comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou amplificateur. Avec ETS 6 à partir de la version 6.1.0 (recommandée), usage supplémentaire comme coupleur de segment ou proxy sécurisé.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale
KNX:
21 CC à 32 V SELV

Courant absorbé KNX
ligne maîtresse:
9 mA
ligne subordonnée:
5 mA

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Les mises à jour du micrologiciel sont possibles grâce à l'application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 1

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Coupleur de zone ou ligne
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2123 00

PDF, 867 Kb

Charger


Coupleur de zone ou ligne
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7

Réf. 2123 00

ZIP, 648 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Bereichs- bzw. Linienkoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2123 00

PDF, 656 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements