Nouveau

Bascule 2x avec symbole de flèche

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3294 01
3294 01
10,84 EUR
EAN 4010337041191
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 3294 03
3294 03
10,84 EUR
EAN 4010337041429
UV 10/100
SP 01
blanc satiné
Réf. 3294 27
3294 27
10,84 EUR
EAN 4010337041443
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 3294 28
3294 28
11,41 EUR
EAN 4010337041450
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 3294 26
3294 26
14,70 EUR
EAN 4010337041436
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 3294 005
3294 005
15,15 EUR
EAN 4010337065746
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 3294 015
3294 015
15,15 EUR
EAN 4010337110507
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 3294 600
3294 600
21,96 EUR
EAN 4010337045380
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Interrupteur store BP stores basc.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements