Nouveau

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
avec plaque orange et impression ASS (alimentation de sécurité supplémentaire)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
orange brillant
Réf. 4454 709
4454 709
24,90 EUR
EAN 4010337117438
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Anneau de support mis à la terre.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.